欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无头内六角止动螺丝

  • 2020.03.23 16:14:11
  • 米思米
  • 6260

 无头内六角止动螺丝的形状·尺寸(JIS B 1177-1997)

无头内六角止动螺丝

   注释 

 (1):ℓ比下表中所示的台阶状虚线短的螺丝,进行120°的倒角。

 (2):45°的角度适用于外螺纹小径下面的倾斜部。

单位:mm

螺纹的公称尺寸(d)

M2

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

螺距(P)

0.4

0.5

0.7

0.8

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.5

3.0

dp

最大(标准尺寸)

1.0

2.0

2.5

3.5

4.0

5.5

7.0

8.5

12.0

15.0

18.0

最小

0.75

1.75

2.25

3.2

3.7

5.2

6.64

8.14

11.57

14.57

17.57

df

大约

外螺纹小径

e

最小(3)

1.003

1.73

2.30

2.87

3.44

4.58

5.72

6.86

9.15

11.43

13.72

s

公称(标准尺寸)

0.9

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

12.0

最大

0.902

1.545

2.045

2.560

3.080

4.095

5.095

6.095

8.115

10.115

12.142

最小

0.889

1.520

2.020

2.520

3.020

4.020

5.020

6.020

8.025

10.025

12.032

t

最小
  (4)

第1栏

0.8

1.2

1.5

2.0

2.0

3.0

4.0

4.8

6.4

8.0

10.0

第2栏

1.7

2.0

2.5

3.0

3.5

5.0

6.0

8.0

10.0

12.0

15.0

ℓ(5)

每1000个的大概重量
  单位:kg (密度:7.85kg/dm3)

公称长度
  (标准尺寸)

最小

最大

2

1.8

2.2

0.029

0.059










2.5

2.3

2.7

0.037

0.08

0.099









3

2.8

3.2

0.044

0.1

0.14

0.2








4

3.7

4.3

0.059

0.14

0.22

0.32

0.41







5

4.7

5.3

0.074

0.18

0.3

0.44

0.585

0.945






6

5.7

6.3

0.089

0.22

0.38

0.56

0.76

1.26

1.77





8

7.7

8.3

0.119

0.3

0.54

0.8

1.11

1.89

2.78

4




10

9.7

10.3

0.148

0.38

0.7

1.04

1.46

2.52

3.78

5.4

8.5



12

11.6

12.4


0.46

0.86

1.28

1.81

3.15

4.78

6.8

11.1

15.8


16

15.6

16.4


0.62

1.18

1.76

2.51

4.41

6.78

9.6

16.3

24.1

30

20

19.6

20.4



1.49

2.24

3.21

5.67

8.76

12.4

21.5

32.3

42

25

24.6

25.4




2.84

4.09

7.25

11.2

15.9

28

42.6

57

30

29.6

30.4





4.97

8.82

13.7

19.4

34.6

52.9

72

35

34.5

35.5






10.4

16.2

22.9

41.1

63.2

87

40

39.5

40.5






12

18.7

26.4

47.7

73.5

102

45

44.5

45.5







21.2

29.9

54.2

83.8

117

50

49.5

50.5







23.7

33.4

60.7

94.1

132

55

54.4

55.6








36.8

67.3

104

147

60

59.4

60.6








40.3

73.7

115

162

   注释     

 (3): e (最小值)=1.14×s(最小值)。但是,螺纹公称尺寸M25以下除外。

 (4): t (最小值)第1栏的数值适用于公称长度(ℓ)比台阶状虚线短的螺丝,第2栏的数值适用于公称长度(ℓ)    比台阶状虚线长的螺丝。

 (5): ℓ的最小值、最大值依照JIS B 1021 ,但四舍五入到小数点后第1位。


   备注      

   1. 针对螺纹公称尺寸所推荐的公称长度(ℓ)为粗线框内的数值。此外,特别需要本表数值以外的ℓ时,由订购人指定。

   2. 螺丝端部的形状和尺寸依照JIS B 1003(螺丝端部的形状和尺寸)。

   3. 六角孔底部的形状可以是圆锥底,通孔底,圆底中的一种。

       参考 本表的形状·寸法依照ISO 4026-1977。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities